Publikovat produkty
Antea PRO CTN
Antea PRO CTN
    Fondital

    Antea PRO CTN

    ANTEA PRO CTN
    Antea PRO CTN is a wall-hung gas boiler with open chamber and natural draught with instant dhw production and low NOx emissions.

    PLUS
    - Water-cooled hyper-stoichiometric atmospheric gas burner with low NOx emissions
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device

    Specifikace
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - LCD user interface with diagnostics
      - Anti-fast, anti-freeze, pump anti-seizing, pump post-circulation and flue cleaning functions
      - Can be connected to a remote control
      - Automatic by-pass
      - Hydraulic unit in composite material

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaantea_pro_ctn
    • Skupina výrobkůBoilers
    • Skupina produktůWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
    • Klasifikace IFCBojler
    • Kód ETIMEG015210
    • Název ETIMBoilers and heaters
    • Název UNSPSCBoilers
    • Kód UNSPSC401020
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Popis Uniclass 2015Boilers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika