Publikovat produkty
Formentera RTN - RUSSIA
Formentera RTN - RUSSIA
    Fondital
    Archivovány

    Formentera RTN - RUSSIA

    FORMENTERA RTN
    Formentera RTN is a wall-hung gas boiler for heating only, with open chamber and forced draught. The boiler is equipped with a touch screen user interface and is pre-set for running on natural gas or LPG.

    PLUS
    - Controls to manage 2 different types of solar thermal systems fitted as standard
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to solar plant or to remote alarm signal
    - Touch screen user interface

    Specifikace
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Automatic by-pass

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaformetera_rtn_ru
    • Skupina výrobkůRussia Products
    • Skupina produktůBoilers and Radiators for Russia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)315
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vRusko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
    • Klasifikace IFCBojler
    • Kód ETIMEG015210
    • Název ETIMBoilers and heaters
    • Název UNSPSCBoilers
    • Kód UNSPSC401020
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Popis Uniclass 2015Boilers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems