Publikovat produkty
Tessera inline
Tessera inline
Tessera inline
Tessera inline

    Tessera inline

    Jedny z nové generace šikovně texturovaných smyčkových kobercových čtverců  mezi řadami Tessera, Inline přidává naprosto nový zvrat do konceptu lineárního dekoru. Obsahuje bohatou, různorodou strukturu. Inline poskytuje silný směrový vzor, náhodně přerušen plochy tónového reliéfu.  Tato "přerušovaná linearita" a kombinace smyček s vysokou a nízkou úrovní dodávají vizuálně zajímavou kulisu pro jakýkoli návrh podlah v komerčních interiérech. Shovívavý design maskuje okraje čtverců, což vede k celoplošnému vzhledu při monolitické pokládce.
    Specifikace
      • Tufted multi-pile height loop carpet tile
        Tile size: 50 x 50 cm
        Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
        Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
        Classification commercial use: class 33
        Total thickness: 6.5 mm
        Pile height: 3.9 mm
        Total weight: 3895 g/m²
        Pile weight: 605 g/m²
        Pile composition: 100% polyamide 6
        Dye method: 100% solution dyed
        Stitch density: 198,374 per m²
        Primary backing: polyester
        Acoustical impact noise reduction: 25 dB
        Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
        Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
        Colour fastness to light: ≥ 5
        Dimensional stability: ≤ 0.2%
        Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
        Recycled content: 62% recycled content by weight
        Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
        Indoor air quality: Inline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
        Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
        Prodis-GUT: Inline carpet tiles meet the test criteria of GUT
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFO-TE-IN
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůCarpet Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)6.5
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)3.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika Asie