Publikovat produkty
FP-300 Sound proofing folding door
FP-Tuotteet

FP-300 Sound proofing folding door

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
FP300-folding door is an effective divider for less than 3000 mm hight in areas where sound insulation is required. Sound-insulating folding door is easy to use even in heavy use, and long lasting. If in need for a higher level of sound insulation than 30 Hz db/2000, check out faux leather coated folding doors (up to 36 db/2000 Hz) or Phonic sound insulation folding door (up to 42 db Lab).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafp300_fold
  • Skupina výrobkůFolding doors
  • Skupina produktůFP-300
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-06-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3000
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Skládací
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715