Publikovat produkty
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
    FPbois

    CORETEC CERATOUCH Ceramic tile

    CERATOUCH combines the best of both worlds: the look and feel of a ceramic tile with the comfort and ease of installation of a flexible floor. 

    CERATOUCH is available in a range of tile and stone look coverings. CERAGUARD is a protective thermoplastic top layer that is scratch and impact resistant. Its matt appearance and raised surface give CERATOUCH a realistic look and feel.

    Specifikace
    • Use class: 23 - 34 (EN ISO 10874)

      Geometric characteristics: Compliant (ISO 24337)

      Abrasion resistance: Passes 4000 rotations (EN 13329 Annex E)

      Wheeled chair test: Passes 25,000 rotations (ISO 4918)

      Effect of a furniture leg: No visible effect (EN 16581)

      Remaining punching: ≤ 0.15 mm (EN ISO 24343-1)

      Stain resistance: 5 (No visible effect) (EN 438-2)

      Tensile strength: LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

      Dimensional stability: Compliant ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

      Fastness to light: > Grade 6 (ISO 105-B02)

      Acoustic insulation (impact noise): ∆Lw = 18 dB (ISO 10140-3/ EN 717-2)

      Formaldehyde emissions: E1 (EN 717-1)

      Reaction to fire: Bfl-S1 (EN 13501)

      Slip resistance: DS-R10 (EN 13893 - DIN 51130)

      Floor heating: Adequate

      Accumulation of electrostatic charges: ≤ 2 kV (EN 1815)

      Thermal resistance (R): 0.0295 m2-K/W

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaceratouch-b
    • Skupina výrobkůIndoor Floor cladding
    • Skupina produktůCoretec
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)915
    • Šířka (mm)457
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)11.29
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEC011340
    • Název ETIMCeramic tile
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie