Publikovat produkty
Ant™ Chair 3100
Fritz Hansen

Ant™ Chair 3100

3.4 z 5 hvězdiček3.4(9 recenze)
Design icon by Arne Jacobsen. The Ant™ chair is known for its iconic veneer shell and it's original three legged base. The chair comes in a wide range of shell colours, with chrome legs. The chair is stackable. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Ant™ chair comes with a chrome base and with a weld of veneer and colour options.
Specifikace
  • Features: Unique 3 legged stacking chair. Stackable up to 8 chairs. Seat height 44 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 51cm/ 20" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 51cm/ 20" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3100
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůAnt™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)770
  • Šířka (mm)520
  • Hloubka (mm)510
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products