Publikovat produkty
Series 3300™ Lounge sofa
Fritz Hansen

Series 3300™ Lounge sofa

-Series 3300™ was designed by Arne Jacobsen in 1956. Series 3300™ is available as both a lounge chair and a 2- or 3-seater sofa. It comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The frame is made of chromed steel tubes and the cushions are made of padded cold-cured foam mounted on wood.
Specifikace
  • •Category :Fully upholstered sofa series. •Material :Fully upholstered 3-seater sofa, with chrome base. Upholstery available in all price categories. •Nominal Height : 72 cm / 28.4 " •Seat Height: 36 cm / 14.2 " •Nominal Length : 79 cm / 31.1 " •Nominal Width :182 cm / 71.7 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3303FullUph
  • Skupina výrobkůSeating
  • Skupina produktůSeries 3300™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)1820
  • Hloubka (mm)790
Související
  • Hlavní materiálPotah
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products