Publikovat produkty
FH125 Table
Fritz Hansen

FH125 Table

4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)
FH125 is a small, sophisticated dining table. Its rounded rectangular shape seats 4-6 and features a modern, white laminate top and elegant, aluminium edge.
Specifikace
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFH125
  • Skupina výrobkůTables
  • Skupina produktůFH125
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)1250
Související
  • Hlavní materiálLaminát
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products