Publikovat produkty
Alphabet Sofa™ Series PL90-30
Alphabet Sofa™ Series PL90-30
    Fritz Hansen

    Alphabet Sofa™ Series PL90-30

    Sofa series by Piero Lissoni. Fully upholstered, available in a wide range of upholstery options.
    Specifikace
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAlphabet-Sofa-Series-PL90-30
    • Skupina výrobkůSeating
    • Skupina produktůAlphabet Sofa™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálPěnový materiál
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products