Publikovat produkty
Caravaggio™ Read Wall lamp
Fritz Hansen

Caravaggio™ Read Wall lamp

4.6 z 5 hvězdiček4.6(20 recenze)
The Caravaggio™ has gained the status of a design icon. Designed by Cecilie Manz, the shades upscale a timeless silhouette with a fresh, modern expression. A rotating arm and flexible neck make this design adjustable for a variety of settings and tasks.
Specifikace
  • Height: 20,6cm/ 8.1" Width: 35cm/ 13.7" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour: white, grey25, black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 45W Lampbase: E27 Standard warranty: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCaravaggio-Read-Wall
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůCaravaggio™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)206
  • Šířka (mm)140
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures