Publikovat produkty
Silhuet™ Pendant
Fritz Hansen

Silhuet™ Pendant

4.2 z 5 hvězdiček4.2(18 recenze)
The beautiful Silhuet pendant is characterized by soft – almost hynotising – lines and warm brass. Fritz Hansen reissued the Silhuet design in celebration of the Danish designer Jo Hammergorg’s 100th anniversary. In homage, Hammerborg’s signature and a 100-year tag are inscribed inside every pendant.
Specifikace
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: brushed brass, polished brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: brushed brass, polished brass • Material: brass • Name: Silhuet™ • Nominal Height: 32.8 cm • Nominal Length: 29.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSilhuet
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůSilhuet™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)328
  • Hloubka (mm)295
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures