Publikovat produkty
Egg™ Lounge Footstool
Fritz Hansen

Egg™ Lounge Footstool

The Egg™ chair by Arne Jacobsen is masterpiece of Danish design. Jacobsen found the perfect shape for the chair by experimenting with wire and plaster in his garage. Today, the Egg chair is recognised worldwide as one of the triumphs of Jacobsen’s legendary career and a Scandinavian design icon.
Specifikace
  • Features: Unique shape, fittet to the Egg Lounge Chair, designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable rest for putting up legs, and visual beauty. Hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 37cm/ 14.6" Width: 56cm/ 22" Depth: 40cm/ 15.7" Warranty: standard 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEgg-Footstool-3127-Leather
  • Skupina výrobkůSeating
  • Skupina produktůEgg™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)370
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálPotah
  • Vedlejší materiálKůže
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Lenošky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products