Publikovat produkty
Egg™ Table
Egg™ Table
Egg™ Table
    Fritz Hansen

    Egg™ Table

    The Egg™ table was designed by Arne Jacobsen in 1952 to complement his Ant™ chair. The elliptical design today makes for an informal dining setting or elegant home office desk thanks to its beautifully versatile form and expertly crafted materials.
    Specifikace
    • Features: Unique shape. Light expression. Perfect for small spaces where seating by table is needed. Compliments the Ant™ chair. Finish: Table top: walnut veneer. Base: chromed steel. Material: Table top: FSC approved walnut veneer. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 74cm/ 19.1" Width: 70,5cm/ 27.8" Depth: 115cm/ 45.3" Warranty: standard 5 years
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaegg-table
    • Skupina výrobkůTables
    • Skupina produktůEgg™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)840
    • Hloubka (mm)1150
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vLotyšsko
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly