Publikovat produkty
Wave Wash-basin 500x450
Wave Wash-basin 500x450
Wave Wash-basin 500x450
    Gala
    Archivovány

    Wave Wash-basin 500x450

    Wash-basin with overflow and fixing kit.
    With tap hole.

    WAVE over-counter and wall-hung wash-basin, the perfection of the square lines. With overflow.

    Specifikace
    • Wash-basin over-counter and wall hung.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0303001
    • Skupina výrobkůWawe
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks