Publikovat produkty
Aida Countertop Wash-basin  500x450
Aida Countertop Wash-basin  500x450
    Gala
    Archivovány

    Aida Countertop Wash-basin 500x450

    Countertop Wash-basin without overflow.

    Wash-basin with straight, basic and elegant lines adaptable to any space. Without overflow. Template 45x43.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0406001
    • Skupina výrobkůAida
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)157
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks