Publikovat produkty
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
    Gala
    Archivovány

    Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410

    Over-counter Wash-basin with overflow.

    Colours/Finishes:
    52 Gold,
    71 Silver,
    53 Bronze,
    54 Two-tone silver-white.

    Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space. Wash-basins that are a real jewel and combine the deepest tradition in decorating - gold, silver and bronze- with the latest trend, the metal finish.

    Specifikace
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10041XX
    • Skupina výrobkůBowl
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)410
    • Hloubka (mm)410
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks