Publikovat produkty
Atlas Shower tray. 1200x800 mm.
Gala
Archivovány

Atlas Shower tray. 1200x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, ideal to replace the bath, easy to install and without too much hassle.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota10814
  • Skupina výrobkůAtlas
  • Skupina produktůShower tray
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers