Publikovat produkty
Atlas Shower tray. 1000x800 mm.
Gala
Archivovány

Atlas Shower tray. 1000x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, with an ergonomic design and anti-slip surface.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota10815
  • Skupina výrobkůAtlas
  • Skupina produktůShower tray
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers