Publikovat produkty
Universal Wash-basin 600x500
Universal Wash-basin 600x500
    Gala
    Archivovány

    Universal Wash-basin 600x500

    Wash-basin with fixing kit.

    Options: Semi-Pedestal.

    Wash-basin with an avant-garde design, minimalist spirit and modern aesthetic. Possible installation with semi-pedestal or wall hung.

    Specifikace
    • Possible installation with semi-pedestal or wall hung.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1104001
    • Skupina výrobkůUniversal
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks