Publikovat produkty
Casual Wash-basin 800x475
Casual Wash-basin 800x475
    Gala
    Archivovány

    Casual Wash-basin 800x475

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(8 recenze)

    Wash-basin without overflow and with fixing kit.

    CASUAL over-counter wash-basin, with square shapes that adapt to any space. Without overflow.

    Specifikace
    • Wash-basin over-counter, wall hung and vanity. Compatible with furniture Casual.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1301001
    • Skupina výrobkůCasual
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)475
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks