Publikovat produkty
Soft Over-counter Wash-basin 575x450
Soft Over-counter Wash-basin 575x450
Soft Over-counter Wash-basin 575x450
    Gala
    Archivovány

    Soft Over-counter Wash-basin 575x450

    Over-counter Wash-basin without shelf and without overflow.

    SOFT over-counter wash-basin without overflow. Without shelf and without tap hole. With a round design that provides balance and harmony to your bathroom.

    Specifikace
    • Without tap hole.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1305001
    • Skupina výrobkůSoft
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)575
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks