Publikovat produkty
Flex Wash-basin double basin 1200x475
Gala
Archivovány

Flex Wash-basin double basin 1200x475

Wash-basin double basin with overflow and fixing kit.

FLEX wall-hung wash-basin, original and practical to share with the family. With overflow. Double basin.

Specifikace
  • Wash-basin wall hung
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2607501
  • Skupina výrobkůFlex
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)140
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)475
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks