Publikovat produkty
Jazz Wash-basin 470x485
Jazz Wash-basin 470x485
    Gala
    Archivovány

    Jazz Wash-basin 470x485

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    Options: Pedestal, Semi-pedestal with fixing kit.

    57 cm wash-basin with overflow and fixing kit. Perfect for any space, as it may be installed withpedestal, semi-pedestal, walll-hung or over-counter.

    Specifikace
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal, wall hung or over-counter.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2803001
    • Skupina výrobkůJazz
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)185
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)485
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks