Publikovat produkty
Cima Countertop Wash-basin 530x415
Gala
Archivovány

Cima Countertop Wash-basin 530x415

Countertop Wash-basin with overflow.

Economic Wash-basin for functional installation in public and private spaces. With overflow. Template 50,5x38,5.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2921001
  • Skupina výrobkůCima
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)185
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)415
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks