Publikovat produkty
Klea Countertop Wash-basin 650x350
Klea Countertop Wash-basin 650x350
Klea Countertop Wash-basin 650x350
Klea Countertop Wash-basin 650x350
Klea Countertop Wash-basin 650x350
Klea Countertop Wash-basin 650x350
    Gala
    Archivovány

    Klea Countertop Wash-basin 650x350

    Countertop Wash-basin.

    Colours/Finishes: 52 Gold, 71 Silver, 53 Bronze.

    Sensuality and style define Klea, a range whose oval shape and extremely fine lines express a taste for distinction as revealed by its impeccable gold, silver and bronze finish.

    Specifikace
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33050XX
    • Skupina výrobkůKlea
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks