Publikovat produkty
Klea Vanity Wash-basin  810x460x15
Klea Vanity Wash-basin  810x460x15
    Gala
    Archivovány

    Klea Vanity Wash-basin 810x460x15

    Vanity Wash-basin with overflow.

    Klea wash-basin, integrated in the furniture unit of this collection. Simple lines and a flat structure that make it very comfortable and practical.

    Specifikace
    • Compatible with Klea furniture.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3307501
    • Skupina výrobkůKlea
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)163
    • Šířka (mm)810
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks