Publikovat produkty
Klea Vanity Wash-basin 610x460x15
Klea Vanity Wash-basin 610x460x15
    Gala
    Archivovány

    Klea Vanity Wash-basin 610x460x15

    Vanity Wash-basin with overflow.

    Klea countertop wash-basin, to be fitted to the furniture unit of this collection. The combination of curved lines of the wash-basin contrasts with the straight lines of the support, creating a modern and functional design.

    Specifikace
    • Compatible with Ágata furniture.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3308001
    • Skupina výrobkůKlea
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)163
    • Šířka (mm)610
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks