Publikovat produkty
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
    Gala
    Archivovány

    Eos Wash-basin 395x395 mm.

    Over-counter Wash-basin square without tap hole.

    Options: Over-counter Wash-basin rectangular, glazed on all four sides, Over-counter Wash-basin oval without tap hole, Over-counter Wash-basin rectangular without tap hole, Over-counter Wash-basin round without tap hole.

    Square over-counter wash-basin, without tap hole. Due to its size it is perfect to place two wash-basins on the same countertop.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota34040
    • Skupina výrobkůEos
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)119
    • Šířka (mm)395
    • Hloubka (mm)395
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu