Publikovat produkty
Kirei Two-piece built-in single lever basin mixer
Gala
Archivovány

Kirei Two-piece built-in single lever basin mixer

Two-piece built-in single lever basin mixer.
23 cm. spout.

Two-piece built-in single lever basin mixer, only with small trimming plates, with no visible screws. A solution with a trendy design, especially suitable for narrow ledges with no space for tap holes or for wash-basins with high edges.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3877300
  • Skupina výrobkůKirei
  • Skupina produktůTaps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu