Publikovat produkty
LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout
Gala

LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout

4.8 z 5 hvězdiček4.8(12 recenze)
Single lever Wash-basin mixer with high spout
Specifikace
  • Single lever wash-basin mixer with high spout and cold opening, including flow limiter.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3997100
  • Skupina výrobkůLora
  • Skupina produktůTap Fittings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)315
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)167
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets