Publikovat produkty
TEZA Single lever shower mixer with shower set
Gala

TEZA Single lever shower mixer with shower set

Single lever shower mixer with shower set. Shower set: - 150 cm flexible shower hose. - Ø 8 cm hand shower 1 function. - Hand shower holder.
Specifikace
  • With G-Last Technology, European positive list and ECO-G. Style at an unbeatable price. The softness of its lines and its contemporary and casual touch will exceed all your expectations. Boast about having a young and trendy bathroom.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3852400
  • Skupina produktůTap Fittings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Popis Uniclass 2015Mixers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures