Publikovat produkty
Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.
Gala
Archivovány

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

Built-in single lever bath / shower mixer.

With 27 cm spout. Optional shower set: Cylindrical hand shower, 175 cm flexible shower hose and cylindrical holder for hand shower.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota38893
  • Skupina výrobkůCosmo
  • Skupina produktůTaps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-01
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Popis Uniclass 2015Mixers
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets