Publikovat produkty
HAZA Single lever kitchen mixer Rotating spout Chrome
HAZA Single lever kitchen mixer Rotating spout Chrome
    Gala

    HAZA Single lever kitchen mixer Rotating spout Chrome

    Single lever kitchen mixer
    Specifikace
    • Single lever kitchen mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose. Available colours: Chrome, Black.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3998900
    • Skupina výrobkůTap Fittings
    • Skupina produktůHAZA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures