Publikovat produkty
ODRA Single lever kitchen mixer. Lower rotating spout
Gala

ODRA Single lever kitchen mixer. Lower rotating spout

Single lever kitchen mixer
Specifikace
  • Single-lever kitchen mixer with cold start and lower rotating spout, simple lines, soft and perfect curves that provide balance to any space. 3/8” flexible connection hose.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3995200
  • Skupina výrobkůTap Fittings
  • Skupina produktůODRA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures