Publikovat produkty
Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal
Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal
    Gala

    Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    Options: Emma Square pedestal, Emma Square semi-pedestal with fixing kit, Smart pedestal, Smart semi-pedestal with fixing kit.

    Spacious and elegant wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accessories. The new trend of thin walls in vitreous china is here thanks to the collection Mid. Very versatile, with pedestal, half-pedestal and wall-hung options.

    Specifikace
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal or wall hung.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4003001
    • Skupina výrobkůMid
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)147
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks