Publikovat produkty
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(16 recenze)
    Complete toilet set: Close-coupled WC suite S-trap 67 x 35,5 cm. Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters Seat Options: 57540 Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters. Bottom left inlet. 57545 Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters. Side inlet. 51374 Polypropylene fixed seat 51375 PP Soft-closing seat
    Specifikace
    • WC with simple lines, S trap, which adapts to different interior design styles. With bolting kit.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5715001
    • Skupina výrobkůWC
    • Skupina produktůLIZZ
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)390
    • Šířka (mm)670
    • Hloubka (mm)355
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)17.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures