Publikovat produkty
Suite Shower tray. 1300x700 mm.
Suite Shower tray. 1300x700 mm.
Suite Shower tray. 1300x700 mm.
Suite Shower tray. 1300x700 mm.
Suite Shower tray. 1300x700 mm.
Suite Shower tray. 1300x700 mm.
Suite Shower tray. 1300x700 mm.
Suite Shower tray. 1300x700 mm.
    Gala
    Archivovány

    Suite Shower tray. 1300x700 mm.

    Rectangular shower tray Surface.

    Colours/Finishes: 01 White, 50 Ivory, 84 Anthracite, 02 Black.

    Discretion, pureness of shapes and quality of materials for a luxury shower tray.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota63443XX
    • Skupina výrobkůSuite
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)1300
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálEpoxidové
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers