Publikovat produkty
Vita Square shower tray. 800x800 mm.
Vita Square shower tray. 800x800 mm.
    Gala
    Archivovány

    Vita Square shower tray. 800x800 mm.

    Acrylic square shower tray.

    VITA square acrylic shower tray. A very practical solution and easy to install. With anti-slip.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota63945
    • Skupina výrobkůVita
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers