Publikovat produkty
Vita Corner shower tray. 800x800 mm.
Vita Corner shower tray. 800x800 mm.
    Gala
    Archivovány

    Vita Corner shower tray. 800x800 mm.

    Acrylic corner shower tray.

    VITA corner acrylic shower tray. Modern design with straight lines provided by the anti-slip finish.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota63946
    • Skupina výrobkůVita
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers