Publikovat produkty
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
    Gala
    Archivovány

    Base Surface Rectangular shower tray 2000x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in acylic resin, is resistant to wear and friction while keeping its colour. Available in four colours: white, grey, anthracite and black.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota63966XX
    • Skupina výrobkůBase Surface
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálStonex
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503