Publikovat produkty
Fedra Steel bath 1500x700
Fedra Steel bath 1500x700
    Gala

    Fedra Steel bath 1500x700

    Enamelled steel bath.

    The Fedra steel bath 150x70 cm is highly resistant to temperature changes, scratches and chemical agents.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65000
    • Skupina výrobkůFedra
    • Skupina produktůSteel bath
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501