Publikovat produkty
Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.
Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.

    Hydromassage bath water, electronic push-button, intensity control, water level indicator and lower back/feet jets.

    "L" Left hand black skirting panel.

    With the FLEX CENTER bath and its Emotive Flex Center system you will enjoy a bath for two thanks to its 10 water-air jets ( 4 side and 6 feet/lower back jets), all of them adjustable.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65581
    • Skupina výrobkůFlex Center
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)1000
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures