Publikovat produkty
Vera Shower column
Vera Shower column
Vera Shower column
    Gala
    Archivovány

    Vera Shower column

    Shower column.
    Thermostatic tap fittings.
    38 °C SafeStop safety device.

    Shower set:
    High flow overhead rain shower (25 cm.).
    175 cm. flexible shower hose.
    Ergonomic Ø 10 cm. Hand shower. 5 Functions: Rain, Rain soft, Massage, Massage rain, Soft.
    Shower holder integrated to tap fittings.

    Shower column that combines straight and simple lines with soft and discreet curves, designed for the greatest comfort when using each one of the elements that make up the piece.

    Specifikace
    • 38°C Safestop. Safety device that prevents the water from involuntarily exceeding a temperature of 38°C, avoiding burns and improving comfort.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8019500
    • Skupina výrobkůVera
    • Skupina produktůTaps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu