Publikovat produkty
THEO ELEC Kitchen electronic mixer
THEO ELEC Kitchen electronic mixer
    Galindo
    Archivovány

    THEO ELEC Kitchen electronic mixer

    Galindo Theo Elec 79380 - 79330 - 79331 - 79381 kitchen electronic mixer
    Specifikace
    • Saving water and energy. * Automatic process of adaptation to the environment. *Simple maintenance and excellent sealing. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased anti-vandalism protection. *Mixer with brass handle designed for greater comfort and provided with color indications. Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Low battery indication by communication LED, in battery model. *Gross weight: 1,300 kg. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery. *Automatic rinsing every 24 hours.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota79380
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůKitchen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201427 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Video Systems
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures