Publikovat produkty
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®

    GEALAN Hafen-City-Fenster®

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

    Okno GEALAN Hafen-City® představuje kombinovaný produkt tvořený systémy GEALAN-KUBUS® a GEALAN S 9000. Oba jednotlivé prvky spojuje do jednoho celku speciálně vyvinutý montážní rám. Čištění okna je bezproblémové a snadno proveditelné díky otočnému otevírání dovnitř. Osvědčený princip špaletového okna se tímto stává opět aktuálním. Stavitelé a architekti mají díky tomu po ruce řešení, které jim umožňuje vzájemně spojit moderní architekturu s nejvyššími nároky na zvukovou izolaci a zachování přirozeného způsobu větrání.

    Specifikace
    • • Tepelná izolace (W/m2K): až do Uw = 0.42 (pro normovou velikost okna)
      • Zvukotěsnost: až do Rw = 48 dB
      • Ochrana proti vloupání: RC1, RC2, RC2N
      • Stavební hloubka: 305 mm
      • Kování: skryté nebo přiznané
      • Maximální velikost křídla:
      šířka: 1000 mm
      výška: 2110 mm
      Pozor: šířka a výška elementu spolu korelují v závislosti na konstrukci křídla!

      Volitelně k dispozici s:
      • IKD® (intenzivní izolace jádra)
      • STV® (statické suché zasklení)
      • povrchová úprava (barva) acrylcolor
      • foliované (jednobarevné a dřevodekor)
      • hliníkové opláštění / aluclip
      • dorazové těsnění

      Realizovatelné jsou:
      • okna pro pasivní domy
      • okno KfW-55
      • okno KfW-70
      • pevné/fixní zasklení

      K dispozici jsou doplňující prvky jako zdvižně posuvné dveře a vchodové dveře.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagealan-hafen-city-fenster
    • Skupina výrobkůPVC Okno
    • Skupina produktůGEALAN Hafen-City-Fenster®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows