Publikovat produkty
S9000 dvoukřídlé otvíravě-sklopné okno
S9000 dvoukřídlé otvíravě-sklopné okno
S9000 dvoukřídlé otvíravě-sklopné okno
S9000 dvoukřídlé otvíravě-sklopné okno
S9000 dvoukřídlé otvíravě-sklopné okno
S9000 dvoukřídlé otvíravě-sklopné okno
S9000 dvoukřídlé otvíravě-sklopné okno

    S9000 dvoukřídlé otvíravě-sklopné okno

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(43 recenze)

    Nový kombinovaný systém GEALAN S 9000 sjednocuje stejnou měrou výhody a charakteristiky středového a dorazového těsnění pro plastová okna a plastové dveře o stavební hloubce 82,5 mm. Velká stavební hloubka, šestikomorové profily a tři celoobvodové těsnící roviny zaručují vynikající tepelnou izolaci.
    V kombinaci profilů 6016/6003 je dodatečně k dispozici  statické suché zasklení (STV®), intenzivní izolace jádra (IKD®) a barevné spektrum acrylcolor.

    Specifikace
    • • Tepelná izolace (W/m2K): až do Uw = 0.77 (pro normovou velikost okna)
      • Zvukotěsnost: až do Rw = 48 dB
      • Ochrana proti vloupání: RC1, RC2, RC2N
      • Stavební hloubka: 82,5 mm
      • Kování: skryté nebo přiznané
      • Maximální velikost křídla:
      šířka: 1550 mm
      výška: 2500 mm
      Pozor: šířka a výška elementu spolu korelují v závislosti na konstrukci křídla!

      Volitelně k dispozici s:
      • IKD® (intenzivní izolace jádra)
      • STV® (statické suché zasklení)
      • povrchová úprava (barva) acrylcolor
      • foliované (jednobarevné a dřevodekor)
      • hliníkové opláštění / aluclip
      • dorazové těsnění

      Realizovatelné jsou:
      • okna pro pasivní domy
      • pevné/fixní zasklení
      K dispozici jsou doplňující prvky jako zdvižně posuvné dveře a vchodové dveře.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS9000_2-leaf_turn_tilt_window_6016_6003_6054
    • Skupina výrobkůPVC Okno
    • Skupina produktůS9000 Okno
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2500
    • Šířka (mm)1550
    • Hloubka (mm)82.5
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows