Publikovat produkty
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)

    S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(112 recenze)

    Mnohostranný a vysoce moderní systém S 9000 pro okna, dveře a zdvižně posuvné dveře - volitelně s dvěmi nebo třemi těsnícími rovinami.

    Hledáte nástroj, který vám umožní generovat vysoce kvalitní BIM modely oken a dveří pro Revit a ArchiCAD během několika minut?
    Pak použijte náš zásuvný modul pro Revit a doplněk pro ArchiCAD. Zde máte možnost vybrat si ten správný model pro váš projekt z přednastavených oken a dveří. Nemůžete najít správný model okna nebo dveří? Žádný problém. Poté si můžete pomocí funkce „free design“ navrhnout požadované okno nebo dveře sami. Architekti a projektanti mohou nástroj používat zdarma.

    Výhody zásuvného modulu Revit a doplňku ArchiCAD:
    - Snadná tvorba BIM modelu oken a dveří
    - Vysoce kvalitní BIM modely s 2D výkresy řezů
    - Různé úrovně detailů (LOD) pro 2D a 3D pohledy
    - Zobrazení parapetů, klik a linií otevírání
    - Alfanumerická data pro BIM modely
    - Automatický výpočet U-hodnoty pro okna a dveře
    - Malá velikost dat BIM modelů
    - Různé parametry ostění pro optimální instalaci okenních a dveřních prvků do stěny
    - Projektová funkce s výměnou projektů
    - Automatické vytvoření výkazu výměr

    Možné modely BIM pro okna a dveře:
    Okenní BIM modely: Standardní okna, výklopná a otočná okna, rohová okna, špaletová okna, sloupková okna, špičatá okna, šikmá okna, oblouková okna, trojúhelníková okna a mnoho dalších

    Modely dveří BIM: vchodové dveře, balkónové dveře, terasové dveře, zvedací a posuvné dveře, posuvné dveře, okenní dveře s prahem a mnoho dalších

    Více informací na našem BIM webu:
    www.gealan.de/cz/architekti-a-projektanti/bim/

    Můžete nás kontaktovat: bim@gealan.de

    Specifikace
    • • Tepelná izolace (W/m2K): až do Uw = 0.72 (pro normovou velikost okna)

      • Zvukotěsnost: až do Rw = 48 dB

      • Ochrana proti vloupání: RC1, RC2, RC2N

      • Stavební hloubka: 82,5 mm

      • Kování: skryté nebo přiznané

      • Maximální velikost křídla:

      šířka: 1550 mm

      výška: 2500 mm

      Pozor: šířka a výška elementu spolu korelují v závislosti na konstrukci křídla!

      Volitelně k dispozici s:

      • IKD® (intenzivní izolace jádra)

      • STV® (statické suché zasklení)

      • povrchová úprava (barva) acrylcolor

      • foliované (jednobarevné a dřevodekor)

      • hliníkové opláštění / aluclip

      • dorazové těsnění

      Realizovatelné jsou:

      • okna pro pasivní domy

      • pevné/fixní zasklení

      K dispozici jsou doplňující prvky jako zdvižně posuvné dveře a vchodové dveře.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas9000_Double-vent_window_6016_6003_6012_with_sashbars
    • Skupina výrobkůPVC Okno
    • Skupina produktůS9000 Okno
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2500
    • Šířka (mm)1550
    • Hloubka (mm)82.5
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows