Publikovat produkty
1514-VOR Vanity Sink
1514-VOR Vanity Sink
    Gemstone

    1514-VOR Vanity Sink

    The Gemstone 1514-VOR with side overflow ADA lavatory shape allows the vanity bowl to be placed as
    close to the front of the top as needed without compromising ADA conformance. The offset drain prevents splash out when using commercial drain grid strainers. This bowl is ideal for hospital and clinical applications where Infection control and design are priorities, as well as, restaurants and other public spaces, while not sacrificing performance. This bowl has a side overflow. The is also offered with a no-overflow option.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.

    Specifikace
    • I.D.: 15 1/4” x 13 7/8” (387 mm x 352 mm)
      Depth: 5 1/4”* (133 mm)
      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1514-vor
    • Skupina výrobkůVanity Sinks
    • Skupina produktůRectangular Vanity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks