Publikovat produkty
1616-UES Single Bowl Sink
1616-UES Single Bowl Sink
    Gemstone

    1616-UES Single Bowl Sink

    The Gemstone 1616-UES is a continuation of Gemstone’s commitment to Universal Design. The ES series is a new line of sinks with tighter radii providing the sinks with a more up-to-date, sleeker look, with unrivaled performance as well as
    providing an accesible seamless solid surface sink for kitchen, utility, or laboratory use. The 1616-UES works well in all applications including laboratories and clinical applications as well as residential applications. Solid surface has excellent chemical resistant properties.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands with the same sheet warranties. 

    Specifikace
    • I.D.: 15 3/4” x 15 3/4” (400 mm x 400 mm)

      Depth: 5 1/2”* (140 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1616-ues
    • Skupina výrobkůVanity Sinks
    • Skupina produktůSquare Vanity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks