Publikovat produkty
1711-UVO Lavatory Bowl
1711-UVO Lavatory Bowl
    Gemstone

    1711-UVO Lavatory Bowl

    The Gemstone 1711-UVO lavatory bowl, with integrated overflow, has the correct dimensioning to fit comfortably in a shallow 18” cabinet and the right depth to make it a universal design sink giving it the flexibility to install in any application. The size of 1711-UVO also allows it to look exceptional in standard depth cabinets as well. The shape of the bowl is not your typical oval and adds class and elegance to the vanity top while yielding uncompromising performance.

    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.

    Specifikace
    • I.D.: 17 3/4” x 10 13/16”(451mm x 274 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1711-uvo
    • Skupina výrobkůVanity Sinks
    • Skupina produktůOval Vanity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks